17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーティションスタンド(高さ900mm)

通常単価(税別)
32,710
税込単価
35,981
通常出荷日:8日目

・ロープタイプのパーティションスタンド。・ステンレス製。・別売のパーティションロープと組み合わせて使う...

詳細を確認
  • 材質
    本体:ステンレス(SUS304)

型番:

FP-Z-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FP-Z-1の仕様・寸法情報

種類
その他間仕切り
JANコード
4976511149612
質量(g)
5500.0
トラスココード
857-3377
材質
本体:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
900

絞り込み条件

  • 種類

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
FP-Z-1FP-Z-1

種類

JANコード

質量(g)

トラスココード

高さ(mm)

最小発注数量
その他間仕切り
4976511149612
5500.0
857-3377
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,710
( 35,981 )
8日目

詳細情報

基本情報

・ロープタイプのパーティションスタンド。・ステンレス製。・別売のパーティションロープと組み合わせて使うパーティションスタンド。・ステンレスヘアライン仕上。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーティションスタンド(高さ900mm)の型番FP-Z-1のページです。 型番FP-Z-1に関する仕様情報を記載しております。
パーティションスタンド(高さ900mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーティションスタンド(高さ900mm)
パーティションスタンド ベース径300×高800mm
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ 1850mmタイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1100mmタイプ
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1640mmタイプ
ローパーテーション(全面布張り) 高さ1800mmタイプ
メーカーぶんぶくクラウントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格32,71016,01824,429 -13,392 -19,629 -26,828 -
通常出荷日8日目1日目4日目4日目〜4日目8日目〜
材質本体:ステンレス(SUS304)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト