ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

通常単価(税別)
3,970
税込単価
4,367
通常出荷日:1日目

【特長】・検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。・除去処理後、現像剤を塗布すると、白地...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    探傷剤
  • タイプ
    スプレー
  • 種類
    本体
  • トラスココード
    857-3376
  • JANコード
    4560266230277
  • 質量(g)
    417
  • 材質1
    主成分:染料、溶剤、高沸点油
  • 容量(ml)
    310
  • 消防法分類
    第4類 第三石油類(非水溶性)危険等級3

ご注意

  • 換気を十分に行う。
  • 皮膚についた時は石鹸で良く洗う。
  • 火気の付近で使用しない。
  • 換気を十分に行う。 皮膚についた時は石鹸で良く洗う。 火気の付近で使用しない。

型番:

FPU-450
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FPU-450の仕様・寸法情報

商品タイプ
探傷剤
タイプ
スプレー
種類
本体
トラスココード
857-3376
JANコード
4560266230277
質量(g)
417
材質1
主成分:染料、溶剤、高沸点油
容量(ml)
310
消防法分類
第4類 第三石油類(非水溶性)危険等級3
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FPU-450
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,970
( 4,367 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。
・除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。
・低イオウ・低ハロゲンタイプです。
・主に原子力機器などに使用されます。
【用途】
・染色浸透探傷試験用浸透液に。

ご注意

  • 換気を十分に行う。
  • 皮膚についた時は石鹸で良く洗う。
  • 火気の付近で使用しない。
  • 換気を十分に行う。 皮膚についた時は石鹸で良く洗う。 火気の付近で使用しない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液の型番FPU-450のページです。 型番FPU-450に関する仕様情報を記載しております。
カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液
カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤
カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液
カラーチェック (浸透液)
カラーチェック (現像剤)
カラーチェック 染色浸透探傷剤
メーカータセトタセトタセトタセトタセトタセト
通常価格3,9702,9942,2381,9301,47911,811
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤
タイプスプレースプレースプレースプレースプレー液体
種類本体本体本体本体本体本体
透明
トラスココード857-3376857-3338857-3382293-0633293-0625202-8095
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト