17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

西田 FP大軸 FP-SBB
  • 西田 FP大軸

西田 FP大軸

通常単価(税別)
6,4205,502
税込単価
7,0626,052
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・フリーパンチヘッド(NC-M-FP82)用大軸です。【用途】・鋼材穴あけ打抜き用【商品仕様】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • トラスココード
    852-2146
  • JANコード
    4571132293661
  • 質量(g)
    252.000
  • 材質1
    構造用合金鋼
  • 摘要
    フリーパンチヘッド(NC-M-FP82)用大軸

型番:

FP-SBB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FP-SBBの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
トラスココード
852-2146
JANコード
4571132293661
質量(g)
252.000
材質1
構造用合金鋼
摘要
フリーパンチヘッド(NC-M-FP82)用大軸

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
FP-SBB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4205,502
( 6,052 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリーパンチヘッド(NC-M-FP82)用大軸です。
【用途】
・鋼材穴あけ打抜き用
【商品仕様】
・フリーパンチヘッド(NC-M-FP82)用大軸
・JANコード:4571132293661
・トラスココード:852-2146
・質量:252g
【材質/仕上】
・構造用合金鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

西田 FP大軸の型番FP-SBBのページです。 型番FP-SBBに関する仕様情報を記載しております。
西田 FP大軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
西田 FP大軸
西田 2-1大軸
西田 1-2大軸
西田 2-2大軸
西田 配電盤用チャッカーセット
西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ77.2
メーカー西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所
通常価格6,4208,6298,5608,62958,21817,444
通常出荷日7日目7日目1日目7日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
トラスココード852-2146852-2537852-2536852-2538160-2002852-2119
JANコード457113229366145711322904244571132290264457113229043145711322971404571132291278
質量(g)252.000316.000378.000464.0002100.01840.000
材質1構造用合金鋼炭素鋼鋼材炭素鋼鋼材炭素鋼鋼材炭素鋼鋼材工具鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト