17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピクチャーレール ピクチャーランナーDR型 シルバー FP-DR

ピクチャーレール ピクチャーランナーDR型 シルバー

通常単価(税別)
686
税込単価
755
通常出荷日:4日目

【特長】・レールへの後入れ、着脱が可能です。【用途】・絵画などの額縁や鏡などを引っ掛けるフック。

詳細を確認
  • JANコード
    4968957304748
  • 質量(g)
    20.000
  • トラスココード
    127-3832
  • 材質1
    本体:真鍮
  • 材質2
    軸:ステンレス
  • 適用レール
    FR30

型番:

FP-DR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FP-DRの仕様・寸法情報

JANコード
4968957304748
質量(g)
20.000
トラスココード
127-3832
材質1
本体:真鍮
材質2
軸:ステンレス
適用レール
FR30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FP-DR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
686
( 755 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レールへの後入れ、着脱が可能です。
【用途】
・絵画などの額縁や鏡などを引っ掛けるフック。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピクチャーレール ピクチャーランナーDR型 シルバーの型番FP-DRのページです。 型番FP-DRに関する仕様情報を記載しております。
ピクチャーレール ピクチャーランナーDR型 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピクチャーレール ピクチャーランナーDR型 シルバー
ピクチャーレール FR30-14C型レール ホワイト
ストリップ型間仕切りシート
レイアウトパネル(連結型)
LI ベルトラック 50-3000型・50-3002型
レイアウトパネル(単体型)
メーカーダイケンダイケントラスコ中山トラスコ中山スガツネ工業トラスコ中山
通常価格6862,486 -27,160 -78,843 -2,070 -113,261 -
通常出荷日4日目8日目〜1日目〜4日目3日目4日目
JANコード4968957304748-----
質量(g)20.000-----
トラスココード127-3832-----
材質1本体:真鍮本体:A6063S-T5(ホワイト)----
材質2軸:ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト