ツール用品技術窓口

フローバル 冷媒フレアージョイント フレアプラグ本体 07201291 FP-2
  • フローバル 冷媒フレアージョイント フレアプラグ本体 07201291

フローバル 冷媒フレアージョイント フレアプラグ本体 07201291

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
258
税込単価
284

【用途】・冷媒配管用【商品仕様】・最高使用圧力(Mpa):7.0・常用使用圧力...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    フロン回収装置部品
  • 常用圧力 (MPa)
    4.3
  • 接続サイズ
    (FL)1/4
  • JANコード
    4549123005937
  • トラスココード
    820-6275
  • 質量(g)
    15.500
  • 材質1
    C3604(RoHS指令適合)

型番:

FP-2
解除
    数量:

    FP-2の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    フロン回収装置部品
    常用圧力(MPa)
    4.3
    接続サイズ
    (FL)1/4
    JANコード
    4549123005937
    トラスココード
    820-6275
    質量(g)
    15.500
    材質1
    C3604(RoHS指令適合)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FP-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    258
    ( 284 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・冷媒配管用
    【商品仕様】
    ・最高使用圧力(Mpa):7.0
    ・常用使用圧力(Mpa):4.3
    ・使用温度範囲(℃):-20~150 凍結なきこと
    ・JANコード:4549123005937
    ・トラスココード:820-6275
    ・質量:15.5g
    【材質/仕上】
    ・C3604(RoHS指令適合)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フローバル 冷媒フレアージョイント フレアプラグ本体 07201291の型番FP-2のページです。 型番FP-2に関する仕様情報を記載しております。
    フローバル 冷媒フレアージョイント フレアプラグ本体 07201291のレビュー
    この商品のレビューはありません
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました