17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動油圧ポンプ足踏式 FP-0.5 FP-0.5

手動油圧ポンプ足踏式 FP-0.5

通常単価(税別)
71,121
税込単価
78,233
通常出荷日:4日目

【特長】・スプリング戻しタイプのジャッキに使用します・本体は鍛造製になっており耐圧性があります【商品仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンプ
  • トラスココード
    852-0071
  • 質量(g)
    7000

型番:

FP-0.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FP-0.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンプ
トラスココード
852-0071
質量(g)
7000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FP-0.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,121
( 78,233 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング戻しタイプのジャッキに使用します
・本体は鍛造製になっており耐圧性があります
【商品仕様】
・有効油量(l):0.5
・ポート径(RC):3/8
・最高使用圧力(Mpa)低圧時:1
・最高使用圧力(Mpa)高圧時:72
・一操作時の吐出量(cc)低圧時:11
・一操作時の吐出量(cc)高圧時:2
・足踏み式
・トラスココード:852-0071
・質量:7kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動油圧ポンプ足踏式 FP-0.5の型番FP-0.5のページです。 型番FP-0.5に関する仕様情報を記載しております。
手動油圧ポンプ足踏式 FP-0.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動油圧ポンプ足踏式 FP-0.5
手動油圧ポンプ
手動油圧ポンプ TWAD-0.9
低騒音小型電動油圧ポンプ
OJ 水圧ポンプ(単動式) ゴムホース
手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7
メーカー大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所
通常価格71,121108,33084,776197,78630,464101,176
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目10日目
商品タイプポンプポンプポンプポンプその他ポンプ
トラスココード852-0071852-0222852-0226161-5568125-8835457-4753
質量(g)70001380090001530017005800.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト