17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z型(蛇腹管製)FN-Z60

通常単価(税別)
12,677
税込単価
13,945
通常出荷日:1日目

【特長】・マジックカットe-ミスト用噴射管です。・S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。・Z型...

詳細を確認
  • 材質
    金属
  • ノズル形状
    丸ストレート
  • ノズル口径/幅 (mm)
    5.5
  • 全長 (mm)
    600
  • トラスココード
    810-5160
  • 適合流体
    液体
  • 重量 (g)
    200.000
  • 材質詳細
    噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ
  • ノズルタイプ
    噴射装置
  • 品名
    Z型噴射管
  • 形状
    軟質銅管(折曲3回程度)

型番:

FN-Z60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FN-Z60の仕様・寸法情報

材質
金属
ノズル形状
丸ストレート
ノズル口径/幅(mm)
5.5
全長(mm)
600
トラスココード
810-5160
適合流体
液体
重量(g)
200.000
材質詳細
噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ
ノズルタイプ
噴射装置
品名
Z型噴射管
形状
軟質銅管(折曲3回程度)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FN-Z60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,677
( 13,945 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックカットe-ミスト用噴射管です。
・S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
・Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
【用途】
・切削工具への給油冷却装置。
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z型(蛇腹管製)FN-Z60の型番FN-Z60のページです。 型番FN-Z60に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z型(蛇腹管製)FN-Z60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z型(蛇腹管製)FN-Z60
扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Sタイプ FN-S型(軟質銅管製)
扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-53型 (全長585mm)
扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm)
“クーラントライナー”(フラットノズル)
“クーラントライナー”(1/4用スイベルノズル)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,6779,1684,4584,458712 -1,780 -
通常出荷日1日目4日目8日目8日目1日目在庫品1日目〜
材質金属金属金属金属樹脂樹脂
ノズル形状丸ストレート丸ストレート丸ストレート丸ストレートフラットストレートフレアスイベル
ノズル口径/幅(mm)5.55.5221041
全長(mm)6003005854853046
トラスココード810-5160810-5166810-5252810-5251--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト