17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジックカットe-ミスト(S型噴射管 175g)

通常単価(税別)
9,961
税込単価
10,957
通常出荷日:7日目

【特長】・マジックカットe-ミスト用噴射管です。・S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。・Z型...

詳細を確認
  • ノズルユニット・噴射部長さ (mm)
    50
  • 単品/パック/セット
    単品
  • トラスココード
    810-5167
  • 形状
    軟質銅管(折曲3回程度)
  • 適応流体
    液体
  • 品名
    S型噴射管
  • 材質1
    噴射管:軟質銅管・液管:PTFEチューブ
  • 質量(g)
    175

型番:

FN-S50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FN-S50の仕様・寸法情報

ノズルユニット・噴射部長さ(mm)
50
単品/パック/セット
単品
トラスココード
810-5167
形状
軟質銅管(折曲3回程度)
適応流体
液体
品名
S型噴射管
材質1
噴射管:軟質銅管・液管:PTFEチューブ
質量(g)
175

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
FN-S50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,961
( 10,957 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックカットe-ミスト用噴射管です。
・S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
・Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
【用途】
・切削工具への給油冷却装置。
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・噴射管:軟質銅管●液管:PTFEチューブ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックカットe-ミスト(S型噴射管 175g)の型番FN-S50のページです。 型番FN-S50に関する仕様情報を記載しております。
マジックカットe-ミスト(S型噴射管 175g)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックカットe-ミスト(S型噴射管 175g)
マジックカットe-ミスト(S型噴射管 250g)
マジックカットe-ミスト(S型噴射管 200g)
扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Sタイプ FN-S型(軟質銅管製)
扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z型(蛇腹管製)FN-Z60
扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格9,96112,67710,8669,16812,6774,458
通常出荷日7日目8日目7日目4日目1日目8日目
ノズルユニット・噴射部長さ(mm)508060---
単品/パック/セット単品単品単品---
トラスココード810-5167810-5169810-5168---
形状軟質銅管(折曲3回程度)軟質銅管(折曲3回程度)軟質銅管(折曲3回程度)---
適応流体液体液体液体---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト