ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンツール フレキシロッダーFN 標準セット FN-S
  • カンツール フレキシロッダーFN 標準セット

カンツール フレキシロッダーFN 標準セット

通常単価(税別)
210,499
税込単価
231,549
通常出荷日:5日目

【特長】・手動タイプの清掃器です。・脚部が小さく流し台の上などに置き作業できます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 特殊用途
    排水管用
  • トラスココード
    523-6720
  • 質量(g)
    25700.0
  • 材質1
    本体:鉄
  • 清掃能力パイプ径(mm)
    25~100
  • 付属ワイヤ(mm×m)
    6×8(SW0608)、8×15(SW0815)、10×20(SW1020)
  • 奥行(mm)
    320
  • 高さ(mm)
    420
  • 幅(mm)
    470

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

FN-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FN-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
特殊用途
排水管用
トラスココード
523-6720
質量(g)
25700.0
材質1
本体:鉄
清掃能力パイプ径(mm)
25~100
付属ワイヤ(mm×m)
6×8(SW0608)、8×15(SW0815)、10×20(SW1020)
奥行(mm)
320
高さ(mm)
420
幅(mm)
470

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FN-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210,499
( 231,549 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動タイプの清掃器です。
・脚部が小さく流し台の上などに置き作業できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カンツール フレキシロッダーFN 標準セットの型番FN-Sのページです。 型番FN-Sに関する仕様情報を記載しております。
カンツール フレキシロッダーFN 標準セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール フレキシロッダーFN 標準セット
カンツール 電動フレキシロッダー FRE 標準セット
カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)
カンツール Bプラマーズ・コンパクト・セット
カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャック
カンツール フレキシロッダーFRB ハウス(本体)
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールカンツール
通常価格210,499324,75272,36083,06318,442194,221
通常出荷日5日目4日目3日目1日目5日目5日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機その他その他そうじ機
特殊用途排水管用排水管用排水管用--排水管用
トラスココード523-6720523-6835523-6665809-2502523-6762523-6738
質量(g)25700.030000.06000.07000.0650.016000
材質1本体:鉄スチール本体:鉄鋼線本体:鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト