17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ8MM FNFG-08

Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ8MM

通常単価(税別)
5,5003,652
税込単価
6,0504,017
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・ギア数72山のフレックスラチェット式のため細かい送りで狭い場所での作業性に優れています。・締...

詳細を確認

型番:

FNFG-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FNFG-08の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
コンビネーション
二面幅寸法(mm)
8
単品・セット区分
単品
首振り(フレックス)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
FNFG-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5003,652
( 4,017 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギア数72山のフレックスラチェット式のため細かい送りで狭い場所での作業性に優れています。
・締め、緩め方向を一目で確認できます。締め方向:赤、緩め方向:黒です。
【用途】
・ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に。
【商品仕様】
・対辺寸法:8mm
・全長:158mm
・JANコード:4989530610100
・トラスココード:853-3499
・質量:75g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ8MMの型番FNFG-08のページです。 型番FNFG-08に関する仕様情報を記載しております。
Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ8MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ8MM
Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ12MM
Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ14MM
Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ17MM
8機能マルチレンチ
3/8"DR/6個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VJ
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールSK-11エスコ
通常価格5,5005,6656,7017,8726,22714,211
通常出荷日2日目1日目1日目1日目21日目1日目
ラチェット機構
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション多機能レンチクロウフット
二面幅寸法(mm)81214176.35×8×10×12×13×1710 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19
単品・セット区分単品単品単品単品単品セット品
首振り(フレックス)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト