17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

超硬バー,用途:木工、アルミ、プラスチックの切削、削り

超硬バー,用途:木工、アルミ、プラスチックの切削、削り
  • 超硬バー,用途:木工、アルミ、プラスチックの切削、削り
通常単価(税別)
5,2508,068特別価格
税込単価
5,7758,875特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・目詰まりが殆ど有りません。・切削部は超硬を使用していますので刃のもちが良いです。【用途】・木...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
6
21.5
4518484611132
17.000
852-7555
51
1個
6
5.5
4518484611125
18.000
852-7558
50
1個
12.7
22
4518484611149
35.000
852-7559
60
1個
9.5
19
4518484611156
20.000
852-7562
63
1個
9.5
31.0
4518484611163
24.000
852-7563
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9005,194
( 5,713 )
7日目
5,2504,628
( 5,091 )
7日目
8,068
( 8,875 )
7日目
7,0006,139
( 6,753 )
7日目
8,068
( 8,875 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目詰まりが殆ど有りません。
・切削部は超硬を使用していますので刃のもちが良いです。
【用途】
・木工、アルミ、プラスチックの切削、削り。
【材質】
・刃部:超硬合金
・軸部:金属

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬バー,用途:木工、アルミ、プラスチックの切削、削りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬バー,用途:木工、アルミ、プラスチックの切削、削り
超硬バー,用途:切削全般
超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削
超硬バー,刃径(mm):6
東京オートマック ビッグボーンカッター B1554/1556/2058/25510/30512
東京オートマック ビッグボーンカッター B1534/1536/2038/25310/30312
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格5,250-3,6801,988 -3,321 -3,900 -3,900 -
通常出荷日7日目7日目1日目〜7日目7日目7日目
材質1刃部:超硬合金刃部:超硬合金-刃部:超硬合金刃部:超硬合金-
軸径(mm)6.03.03.06.06.06.0
材質2軸部:金属軸部:金属-軸部:金属軸部:金属-

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト