17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレアナットレンチ ストッパー機能 FNF1113
  • フレアナットレンチ ストッパー機能

フレアナットレンチ ストッパー機能

通常単価(税別)
1,780
税込単価
1,958
通常出荷日:6日目

【特長】・パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。【用途】・...

詳細を確認
  • 材質1
    クロームバナジューム鋼

型番:

FNF1113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FNF1113の仕様・寸法情報

全長(mm)
154
セット内容(点)
-
JANコード
4989530605014
トラスココード
774-6318
質量(g)
54.000
材質1
クロームバナジューム鋼
対辺寸法(mm)
11×13
タイプ
フラット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FNF1113

全長

(mm)

セット内容(点)

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

タイプ

最小発注数量
154
-
4989530605014
774-6318
54.000
11×13
フラット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,780
( 1,958 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ブレーキホースの交換作業に。
・配管継手の作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレアナットレンチ ストッパー機能の型番FNF1113のページです。 型番FNF1113に関する仕様情報を記載しております。
フレアナットレンチ ストッパー機能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアナットレンチ ストッパー機能
4イン1リバースラチェットレンチ
コンビネーションラチェット"フレックスダブルギアレンチ"
コンビネーションレンチ(ミリサイズ)
“リバースギアレンチ”
両口フレアナットレンチ
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールHAZET
通常価格1,7802,2284,046 -3,0802,552 -6,669 -
通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目1日目〜
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロムバナジウム鋼クロームバナジューム鋼クロムバナジウム鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト