17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50

通常単価(税別)
12,677
税込単価
13,945
通常出荷日:8日目

【特長】・ウレタンチューブで柔らかいです。・移動する装置にも固定可能です。・先端を固定して使用します。...

詳細を確認
  • ノズルユニット・噴射部長さ (mm)
    500
  • トラスココード
    810-5164
  • 適応流体
    液体
  • 重量 (kg)
    0.4
  • 品名
    チューブ噴射管
  • 材質1
    噴射管:SUS、液管:PTFEチューブ

型番:

FN-C50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FN-C50の仕様・寸法情報

ノズルユニット・噴射部長さ(mm)
500
トラスココード
810-5164
適応流体
液体
重量(kg)
0.4
品名
チューブ噴射管
材質1
噴射管:SUS、液管:PTFEチューブ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
FN-C50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,677
( 13,945 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタンチューブで柔らかいです。
・移動する装置にも固定可能です。
・先端を固定して使用します。
【用途】
・切削工具への給油冷却装置。
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50の型番FN-C50のページです。 型番FN-C50に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50
扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C100
ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm)
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#4 Oリング 9.6x11(NBR)
扶桑 マジックカット用ホルダーM型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格12,67713,5845,57352529,900
通常出荷日8日目8日目3日目3日目8日目8日目
ノズルユニット・噴射部長さ(mm)5001000----
トラスココード810-5164810-5161----
適応流体液体液体----
重量(kg)0.40.1----
品名チューブ噴射管チューブ噴射管----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト