ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナニワ 溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.F

通常単価(税別)
11,238
税込単価
12,362
通常出荷日:1日目

【特長】・R面、アンカー、ボルト周りの塗膜撤去が簡単に可能です。【用途】・塗膜除去に。・多目的用塗膜撤...

詳細を確認
  • 使用前に必ず商品に破損がないことを確認してください。子供の手の届かないところに保管してください。回転工具以外での使用はやめてください。回転中に絶対に手や身体で触れないでください。

型番:

FN-4383
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FN-4383の仕様・寸法情報

外径(mm)
45
刃厚(mm)
2
内径(mm)
10
商品タイプ
本体
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FN-4383
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,238
( 12,362 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・R面、アンカー、ボルト周りの塗膜撤去が簡単に可能です。
【用途】
・塗膜除去に。
・多目的用塗膜撤去。
【商品仕様】
・外径(mm):45
・外径×ねじ径(mm):45×M10
・厚さ(mm):2.0
・長さ(mm):34
・最高使用回転数(rpm):14500
・タイプ:F(多用途)
・完成品
・JANコード:4955571138217
・トラスココード:788-6144
・質量:101g
【材質/仕上】
・軸部:鉄
・軸先端部:溶着ダイヤモンド

ご注意

  • 使用前に必ず商品に破損がないことを確認してください。子供の手の届かないところに保管してください。回転工具以外での使用はやめてください。回転中に絶対に手や身体で触れないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナニワ 溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.Fの型番FN-4383のページです。 型番FN-4383に関する仕様情報を記載しております。
ナニワ 溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナニワ 溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.F
ナニワ ダイヤシェーバー ミニ タイル用
ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ
ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 赤
ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 青
ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 黒
メーカーナニワ研磨工業ナニワ研磨工業ナニワ研磨工業ナニワ研磨工業ナニワ研磨工業ナニワ研磨工業
通常価格11,2389,00410,24517,53214,99517,859
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
外径(mm)453030100100100
刃厚(mm)23.53.53.53.53.5
内径(mm)101010101010
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト