17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ FN-2フタ
  • テンバコ FN-2フタ

テンバコ FN-2フタ

通常単価(税別)
1,980
税込単価
2,178
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼...

詳細を確認
  • 外形間口 (mm)
    450
  • 外形奥行 (mm)
    288
  • 外形高さ (mm)
    43
  • 質量(g)
    410.000
  • 適合商品
    テンバコ7、12、13

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

テンバコ FN-2フタ 製品特長・仕様

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

寸法(mm)

最小発注数量
グレー
-
197-3142
ポリプロピレン(PP)
-
2個
ブルー
4560122310464
217-5068
ポリプロピレン(PP)
外寸450×288×44
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980
( 2,178 )
8日目
1,980
( 2,178 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
・適合商品:テンバコ7・12・13

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンバコ FN-2フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンバコ FN-2フタ
テンバコ FNフタ
テンバコ ED-A2フタ
サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)
SNコンテナーN #7フタ-2 グレー
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,9802,9202,5134,0901,0554,005
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
外形間口(mm)450-475521365523
外形奥行(mm)288-375363275365
外形高さ(mm)43-4130821304
質量(g)410.0001000545.0001980260.0002030
適合商品テンバコ7、12、13テンバコ16、32、47、64----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト