17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型マルチスリングWG エンドレス形 1.0t
  • 防水型マルチスリングWG エンドレス形 1.0t

防水型マルチスリングWG エンドレス形 1.0t

通常単価(税別)
7,15229,222
税込単価
7,86732,144
通常出荷日:9日目

【特長】・水、油、粉塵をシャットアウト、スリング内部の特殊コーティングが液体、粉体の進入を防ぎます。・...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    1
  • 材質1
    心体:ポリエステル
  • 表面布カラー

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
817-0573
2300.0
1個
1.5
817-0574
3400.0
1個
2
817-0575
4500.0
1個
2.5
817-0576
5600.0
1個
3
817-0577
6700.0
1個
3.5
817-0578
7800.0
1個
4
817-0579
8900.0
1個
4.5
817-0580
10000.0
1個
5
817-0581
11100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,152
( 7,867 )
9日目
9,874
( 10,861 )
9日目
12,648
( 13,913 )
9日目
15,441
( 16,985 )
9日目
18,173
( 19,990 )
9日目
20,971
( 23,068 )
9日目
23,709
( 26,080 )
9日目
26,434
( 29,077 )
9日目
29,222
( 32,144 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水、油、粉塵をシャットアウト、スリング内部の特殊コーティングが液体、粉体の進入を防ぎます。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・心体:ポリエステル

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水型マルチスリングWG エンドレス形 1.0tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型マルチスリングWG エンドレス形 1.0t
防水型マルチスリングWG エンドレス形 1.6t
防水型マルチスリングWG エンドレス形 2.0t
防水型マルチスリングWG エンドレス形 3.2t
マルチスリング HN形 エンドレス形 5.0t
マルチスリング HN形 エンドレス形 0.5t
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格7,152-7,984 -8,919 -12,202 -8,013 -2,032 -
通常出荷日9日目9日目9日目8日目〜7日目1日目〜
最大使用荷重(t)11.623.250.5
材質1心体:ポリエステル心体:ポリエステル心体:ポリエステル心体:ポリエステル心体:ポリエステル心体:ポリエステル
表面布カラー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト