ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナニワ ダイヤシェーバー ミニ タイル用

通常単価(税別)
9,0046,266
税込単価
9,9046,893
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。【用途】・タイルを剥がした後の...

詳細を確認
  • ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。 ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。 作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。 長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。 ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。 ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。

型番:

FN-1283
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FN-1283の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
30
刃厚(mm)
3.5
内径(mm)
10
商品タイプ
本体
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
FN-1283
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0046,266
( 6,893 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
【用途】
・タイルを剥がした後の糊の除去作業。
【商品仕様】
・外径(mm):30
・外径×ねじ径(mm):30×M10
・色:白
・厚さ(mm):3.5
・用途:タイル用
・最高使用回転数(rpm):14500
・タイプ:タイル用
・完成品
・JANコード:4955571138088
・トラスココード:788-6136
・質量:110g
【材質/仕上】
・基盤:鉄
・チップ:ダイヤモンド

ご注意

  • ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。 ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。 作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。 長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。 ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。 ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナニワ ダイヤシェーバー ミニ タイル用の型番FN-1283のページです。 型番FN-1283に関する仕様情報を記載しております。
ナニワ ダイヤシェーバー ミニ タイル用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナニワ ダイヤシェーバー ミニ タイル用
ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ
ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 赤
ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 青
ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 黒
タイル用 ウェーブ
メーカーナニワ研磨工業ナニワ研磨工業ナニワ研磨工業ナニワ研磨工業ナニワ研磨工業理研ダイヤモンド工業
通常価格9,00410,24517,53214,99517,8594,023
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
主要切断材質タイルコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトタイル
外径(mm)3030100100100100
刃厚(mm)3.53.53.53.53.51.4
内径(mm)101010101020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト