17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルマグネットホルダー

通常単価(税別)
6,6307,140特別価格
税込単価
7,2937,854特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・外径20mmの照明部を持つストロングライトの簡易取り付けに利用できます・マグネットのベースで...

詳細を確認
  • 商品の種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 品名
    マグネットベース部φ60
  • 幅(mm)
    フレキシブルアーム全長300ミリ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

対応機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

適合機種

特長

内容量

最小発注数量
-
4571169243981
782-3266
437
ホルダー部径φ20
SL-LED30C、LB-LED30B、LB-LED30CW、LB-LED40CW、LB-LED30BW
-
-
1個
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-6AE、LB-6W、LB-6WE、LB-8A、LB-8AE、LB-8W、LB-8WE
4571169240485
276-1980
380
ホルダー部径φ30
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-6AE、LB-6W、LB-6WE、LB-8A、LB-8AE、LB-8W、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
自由に照射角度を変えることができます。
1台
1個
SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5
4571169240492
276-1998
390
ホルダー部径φ50
SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5
自由に照射角度を変えることができます。
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,1406,799
( 7,479 )
6日目
6,6306,313
( 6,944 )
1日目
6,6306,313
( 6,944 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径20mmの照明部を持つストロングライトの簡易取り付けに利用できます
・マグネットのベースで鉄部に固定して、フレキシブルの首で任意の状態でライトを支持します
【用途】
・Φ20ライトの吊り下げ時に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルマグネットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルマグネットホルダー
キャプテンライトLED LEDランプ交換ユニット
専用充電池 MG-45SB
専用充電池 GA-09
専用充電池 SG-39SB
固定ホルダー
メーカー嵯峨電機工業三協リールGENTOSGENTOSGENTOS嵯峨電機工業
通常価格6,630-5,3102,7172,7053,526829 -
通常出荷日1日目〜4日目2日目1日目2日目1日目
商品の種類その他LEDその他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
品名マグネットベース部φ60-----
幅(mm)フレキシブルアーム全長300ミリ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト