17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

saga 高光度ライト用交換レンズセット FL-RS
  • saga 高光度ライト用交換レンズセット

saga 高光度ライト用交換レンズセット

通常単価(税別)
8,6207,835
税込単価
9,4828,619
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・均一な照射面を作り出す樹脂製レンズです。・可視光タイプのFLシリーズ用交換レンズセットです。...

詳細を確認
  • 商品の種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    交換レンズセット
  • JANコード
    4571169244506
  • トラスココード
    782-3258
  • 質量(g)
    63.000
  • セット内容
    カバー、レンズ、ゴムカバー

型番:

FL-RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FL-RSの仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
詳細タイプ
交換レンズセット
JANコード
4571169244506
トラスココード
782-3258
質量(g)
63.000
セット内容
カバー、レンズ、ゴムカバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FL-RS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6207,835
( 8,619 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・均一な照射面を作り出す樹脂製レンズです。
・可視光タイプのFLシリーズ用交換レンズセットです。
【用途】
・可視光タイプのFLシリーズ用交換レンズセット。
・汚れたり傷ついたりしたときの交換用。
【商品仕様】
・カバー、レンズ、ゴムカバーセット
・JANコード:4571169244506
・トラスココード:782-3258
・質量:63g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

saga 高光度ライト用交換レンズセットの型番FL-RSのページです。 型番FL-RSに関する仕様情報を記載しております。
saga 高光度ライト用交換レンズセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
saga 高光度ライト用交換レンズセット
saga マルチハンガー ライトスタンド用
高演色LEDライト用拡散フード
12W LED高演色コードレスライト
saga マルチハンガー
高演色LEDライト (調光機能付)
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格8,6202,03713,97572,0001,80052,000
通常出荷日4日目7日目1日目1日目7日目1日目
商品の種類その他その他その他LEDその他-
その他オプションオプションオプション-オプション-
詳細タイプ交換レンズセットマルチハンガー拡散フード-マルチハンガー-
JANコード457116924450645711692424034571169244940457116924553445711692417104571169245138
トラスココード782-3258816-2480114-7425246-1000816-2478855-4835

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト