17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特殊蛍光ランプ ラピッドスタート形 FLR40SEX-N/M.P/NU

特殊蛍光ランプ ラピッドスタート形

通常単価(税別)
2,839
税込単価
3,123
通常出荷日:5日目

【特長】・破損してもガラス片が飛散しにくい飛散防止機能付です・ランプ破損時にガラス片が飛散しにくくなっ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

FLR40SEX-N/M.P/NU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FLR40SEX-N/M.P/NUの仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
ラピッドスタート形
種別
40形
定格ランプ電力(W)
40
全光束(lm)
3380
長さ(mm)
1198
定格寿命(時間)
12000
管径(mm)
32.5
JANコード
4904323615643
トラスココード
541-5853
標準消費電力料金
0.88円/h
質量(g)
320
波長タイプ
3波長形
光源色
昼白色

絞り込み条件

  • 種別

  • 定格ランプ電力(W)

  • 全光束(lm)

  • 長さ(mm)

  • 定格寿命(時間)

  • 管径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 標準消費電力料金

  • 質量(g)

  • 波長タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FLR40SEX-N/M.P/NU

種別

定格ランプ電力

(W)

全光束

(lm)

長さ

(mm)

定格寿命

(時間)

管径

(mm)

JANコード

トラスココード

標準消費電力料金

質量(g)

波長タイプ

最小発注数量
40形
40
3380
1198
12000
32.5
4904323615643
541-5853
0.88円/h
320
3波長形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,839
( 3,123 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・破損してもガラス片が飛散しにくい飛散防止機能付です
・ランプ破損時にガラス片が飛散しにくくなっています
・400nm以下の波長成分を99%カットできますので展示物の退色を少なくできます
・虫が最も強く感じる波長360nm付近の光をカットしていますので一般のランプに比べて虫が集まりにくくなります
・紫外線カット
・飛散防止形蛍光ランプ
・ラピッドスタート形
・3波長形

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特殊蛍光ランプ ラピッドスタート形の型番FLR40SEX-N/M.P/NUのページです。 型番FLR40SEX-N/M.P/NUに関する仕様情報を記載しております。
特殊蛍光ランプ ラピッドスタート形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊蛍光ランプ ラピッドスタート形
蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色
蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色
特殊蛍光ランプ グロースタータ形
直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形
蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色
メーカーNECNECNECNECNECNEC
通常価格2,839803 -8221,693 -821601 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
商品タイプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ
仕様ラピッドスタート形ラピッドスタート形ラピッドスタート形グロースタータ形ラピッドスタート形グロースタータ形
光源色昼白色白色昼光色薄い青色昼光色昼光色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト