17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロビーチェア 背無3人掛 FLC-3 FLC-3
  • ロビーチェア 背無3人掛 FLC-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロビーチェア 背無3人掛 FLC-3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FLC-3

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】・背無しの3人掛のロビーチェア です。・座はブナ突板成型合板・ウレタン塗装。【用途】休憩所・病院などの待合に。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4942646041961
質量(g)
22600.0
トラスココード
147-2396
材質1
座:成型合板(表面ブナ材)・ウレタン塗装
脚部
50X30mmスチールパイプ・粉体塗装・アルミダイキャスト・クロムメッキ仕上げ・アジャスター付
座奥行(mm)
500
座幅(mm)
500
材質2
桁部:スチールパイプ・粉体塗装・アルミダイキャスト・クロムメッキ仕上げ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト