17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ライトモンキー

通常単価(税別)
5,251
税込単価
5,776
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    43
  • 全長 (mm)
    256
  • 質量 (g)
    277
  • JANコード
    4952520852224
  • トラスココード
    818-4587
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:パーカー処理

型番:

FLA-43-BG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FLA-43-BGの仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
43
全長(mm)
256
質量(g)
277
JANコード
4952520852224
トラスココード
818-4587
材質1
特殊鋼
材質2
表面処理:パーカー処理
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FLA-43-BG
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,251
( 5,776 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。
・0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
・目盛付です。
・でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。
・ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトモンキーの型番FLA-43-BGのページです。 型番FLA-43-BGに関する仕様情報を記載しております。
ライトモンキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトモンキー
ライトモンキー FLAシリーズ
ライトモンキーグリップ付
クイックモンキーレンチ
ライトショートモンキー
ライトモンキー(ギザ無し)
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格5,2514,427 -4,5276,0003,144 -3,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
最大口開き(mm)43-4332--
全長(mm)256-256203--
質量(g)277-277245--
JANコード4952520852224-49525208521014952520852248--
トラスココード818-4587-833-8453818-4588--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト