17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツヨロン B環 FL-68-50-C
  • ツヨロン B環

ツヨロン B環

通常単価(税別)
491
税込単価
540
通常出荷日:4日目

【特長】・2丁掛けをされる場合、本ロープ側にこのB環がある事により、U字つり出来ない構造となり「安全帯...

詳細を確認

型番:

FL-68-50-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FL-68-50-Cの仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
その他
オプション
JANコード
4956133014178
トラスココード
854-5882
適用ベルト幅(mm)
50
質量(g)
80.000
材質1
鉄製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FL-68-50-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491
( 540 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2丁掛けをされる場合、本ロープ側にこのB環がある事により、U字つり出来ない構造となり「安全帯の規格」をクリアします。
【材質】
・鉄製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツヨロン B環の型番FL-68-50-Cのページです。 型番FL-68-50-Cに関する仕様情報を記載しております。
ツヨロン B環のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツヨロン B環
ツヨロン ねじクランプ兼用型
ツヨロン SS21ロリップ
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BX
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格4916,57810,17950,26548,37439,800
通常出荷日4日目20日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ベルト関連用品フックハンガーランヤード墜落防止用ブロック墜落防止用ブロック墜落防止用ブロック
その他オプションオプション----
JANコード495613301417849561330290114956133009303495613304909549561330491014956133049118
トラスココード854-5882854-6181223-2863102-6285102-8462102-8461
適用ベルト幅(mm)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト