ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
FL40SSEX-N/37-HG
2021年05月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・演色性に優れた3波長タイプです。
・グロースタータタイプ40形です。
【商品仕様】
・管径(mm):28.0
・管長(mm):1198
・標準消費電力料金:0.814円/h
・種別:40形
・定格寿命(時間):12000
・定格ランプ電力(W):37
・光源色:昼白色
・全光束(lm):3560
・全光束(lm):3560
・3波長形
・JANコード:4904323605071
・トラスココード:541-5756
・質量:272g