17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全帯用24リング FL24HD
  • 安全帯用24リング

安全帯用24リング

通常単価(税別)
598
税込単価
658
通常出荷日:4日目

【特長】・墜落防止器具用のD環とD環止めを一体型とした24リングです。

  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4956133003981
  • トラスココード
    854-5881
  • 適用ベルト幅(mm)
    50
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    鉄製

型番:

FL24HD
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FL24HDの仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
その他
オプション
JANコード
4956133003981
トラスココード
854-5881
適用ベルト幅(mm)
50
質量(g)
70.000
材質1
鉄製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FL24HD
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598
( 658 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・墜落防止器具用のD環とD環止めを一体型とした24リングです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全帯用24リングの型番FL24HDのページです。 型番FL24HDに関する仕様情報を記載しております。
安全帯用24リングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全帯用24リング
安全帯用フックハンガー
安全帯用ランヤードホルダー
安全帯用大口径フック
ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)
スマートハーネス安全帯用背当てパッド
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格5981841,2053,5414,3763,388
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品種類ベルト関連用品フックハンガーベルト関連用品フックハンガー-ハーネス型安全帯
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
JANコード495613300398149561330011304956133040016495613302175649561330426694956133039904
トラスココード854-5881854-6185818-6272826-6645818-6274767-4180
適用ベルト幅(mm)5050----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト