ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

ロビーチェア 背無W1800

ロビーチェア 背無W1800 FL-218N-BK
通常単価(税別)
54,70842,343
税込単価
60,17946,577
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・背無しのロビーチェア です。・座部は合板・ウレタンフォーム。【用途】休憩所・病院などの待合に...

詳細を確認

型番:

FL-218N-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FL-218N-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4942646042418
質量(g)
21400.0
トラスココード
136-3096
材質1
座部:合板・ウレタンフォーム
脚部
31角スチールパイプ・粉体塗装・アジャスター付
奥行(mm)
390
全幅(mm)
1800
幅(mm)
570
材質2
桁部:スチールパイプ(粉体塗装)
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FL-218N-BK

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4942646042418
136-3096
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,70842,343
( 46,577 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】・背無しのロビーチェア です。・座部は合板・ウレタンフォーム。【用途】休憩所・病院などの待合に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロビーチェア 背無W1800の型番FL-218N-BKのページです。 型番FL-218N-BKに関する仕様情報を記載しております。
ロビーチェア 背無W1800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロビーチェア 背無W1800
ロビーチェア W1800
ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV
ロビーチェア 背無2人掛 FTL-2N-NOR/NV
ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NV
ロビーチェア 背無4人掛 FUL-4N-NOR/NV
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格54,708114,07733,58238,20233,48859,352
通常出荷日18日目12日目15日目15日目12日目10日目
質量(g)21400.031800.014800.015800.020600.026200.0
材質1座部:合板・ウレタンフォーム背・座:合板・ウレタン背・座:合板・ウレタン背・座:合板・ウレタン背・座:合板・ウレタン座:合板・ウレタン
脚部31角スチールパイプ・粉体塗装・アジャスター付-----
奥行(mm)390-----
全幅(mm)1800-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト