ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 タグ付け用ループ【100個入り】 |
|
バーテック バーカットフレックスシステム HSSタイプ スタンダード |
|
セイニチ ユニパック 厚み 0.08mm 透明【100個入り】 |

【特長】
・専用ガンファスバノック101を使用して取り付ける糸ループです。
・LOXを専用機で取り付けるタイプです。
・手で取り付けるより効率がアップします。
【用途】
・ブランドタグ、下げ札の取り付けに。
・ファスバノック101を使用。
・様々なタグの取付に。
・開けていないことを証明する封緘に。


三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バノック
タグガン 503シリーズ 替針
0通常価格(税別):2,399円~

バノック
タグガン 503シリーズ 細針機 B503
0通常価格(税別):5,624円~

バノック
バノック PIN UX-11mm (10000本入)
0通常価格(税別):3,892円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~