17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

富士 FKK仮囲い縦型 FKK-K2

富士 FKK仮囲い縦型

通常単価(税別)
55,239
税込単価
60,763
通常出荷日:11日目

【特長】・第三者の侵入防止です。・企業のイメージアップがはかれます。・アルミゲートと組み合わせたら、よ...

詳細を確認

ご注意

  • 設置の際ガス管、水道管ご注意下さい

型番:

FKK-K2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番高さ間口トラスココード質量材質付属品
FKK-K21500mm1800851-521935kg骨材スチール溶融亜鉛メッキ、パネルポリプロピレン樹脂支柱2本、支え材2本、ジャッキベース2本、パネル枠1枚、異型杭2本、メガネ杭2本、邸名看板1枚

FKK-K2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
FKK-K2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,239
( 60,763 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・第三者の侵入防止です。
・企業のイメージアップがはかれます。
・アルミゲートと組み合わせたら、よりいっそう便利です。
【用途】
・建築工事
【商品仕様】
・高さ1500mm
・間口1800
・杭打ちで固定です。
・トラスココード:851-5219
・質量:35kg
【材質/仕上】
・骨材スチール溶融亜鉛メッキ
・パネルポリプロピレン樹脂
【セット内容/付属品】
・支柱2本、支え材2本、ジャッキベース2本、パネル枠1枚、異型杭2本、メガネ杭2本、邸名看板1枚

ご注意

  • 設置の際ガス管、水道管ご注意下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

富士 FKK仮囲い縦型の型番FKK-K2のページです。 型番FKK-K2に関する仕様情報を記載しております。
富士 FKK仮囲い縦型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士 FKK仮囲い縦型
富士 FKK仮囲い横型
富士 継ぎ材
渡り足場 DWB型
富士 F12-19R用巾木セット
G型用手摺り
メーカー藤本工業藤本工業藤本工業ピカコーポレイション藤本工業ナカオ
通常価格55,23972,8342,499407,618 -18,91912,143 -
通常出荷日11日目39日目4日目4日目4日目2日目〜
商品タイプ関連商品---関連商品関連商品
その他オプション-オプション-オプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト