17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日東 ステンレスタンク 粉体回収容器5K100AFF穴付 10L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日東 ステンレスタンク 粉体回収容器5K100AFF穴付 10L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FK-CTH-24-5KHL-100A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・密閉タンクのCTHタンクの蓋にフランジ接続用の穴加工しました。
・シリコンパッキン付です。
【用途】
・粉砕機、ふるい機、サイクロンや集塵機など各装置での紛体(粉粒体)回収や受け容器に使用します。
【商品仕様】
・5K100AFFフランジ取付穴付
・トラスココード:826-5780
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・タンク・フタ:ステンレス(SUS304)
・パッキン:シリコン

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
10.0~19.9
高さ(mm)
247
取手
あり
深さ(mm)
240
内径(mm)
240
容量詳細(L)
10
JANコード
4582136041066
質量(g)
2100.0
トラスココード
826-5780
材質1
タンク・フタ:ステンレス(SUS304)●パッキン:シリコン
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト