17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィッツケース スリム・ビッグ・スリムL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フィッツケース スリム・ビッグ・スリムL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FITS-BIG

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・引き出しが透明ですので外側からでも中身が確認できます
・備品や部品の整理整頓に最適です
・前枠付きで、積み重ねてもたわみにくい設計です

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
390
奥行(mm)
740
高さ(mm)
350
カプチーノ
有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)
330×690×300
JANコード
4904746300287
トラスココード
111-3673
容量(L)
-
質量(kg)
4.44
前枠材質
スチロール樹脂
天板・外枠・引出し材質
ポリプロピレン(PP)
備考
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト