17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TENMA フィッツプラス イージー FE7505 FITS-EASY-FE7505-CAP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TENMA フィッツプラス イージー FE7505

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FITS-EASY-FE7505-CAP

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・折り返し面が光を反射、明るいハイライトラインによりスッキリとしたスタイリングを表現したシンプルデザインの前パネルです。
・天板は軽くて丈夫な『 ハニカム構造木製天板 』小口貼り仕様を採用しております。
・移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です。
・軽々引ける!スムーズ引出です。(特殊加工)
・側面、背面はホコリが入りにくい壁構造です。
・フラットで床に傷が付きにくく、付け外しが簡単なすべり止め付き専用脚付きです。
【商品仕様】
・専用脚付(すべり止め付)
・完成品
・天板:ハニカム木製天板
・JANコード:4904746077189
・トラスココード:857-3354
・質量:17.4kg
【材質/仕上】
・前パネル・引き出し・外枠・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン
・すべり止め:ポリエチレン
・天板:パーチクルボード・MDF強化ハニカム・スチール留め具

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト