17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

収納ケースフィッツケースクローゼット多段収納

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

297587

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・トレーナーが浅引き出しに約6枚、深引き出しに約8枚収納できます
・簡易キャスター付で移動が簡単です
・差込式キャスター対応です(別売)
・フィッツ差込式キャスター(ストッパー付き)対応です(別売)
・頑丈な前枠でたわみにくいから、ケースを積み重ねた時も安心です
・前倒れ防止機能もついているから安心です
・フィッツクローゼットは引出しストッパーが付いているので、引出し落下を防ぎます

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
390
奥行(mm)
530
高さ(mm)
690
カプチーノ
材質
プラスチック
詳細タイプ
深3段
JANコード
4904746297587
トラスココード
792-8998
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
前枠:スチロール樹脂
引出し耐荷重(kg)
3.6
容量(L)
26

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト