17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バノック ファス糸ループ #13 黒 (5000本入)
  • バノック ファス糸ループ #13 黒 (5000本入)

バノック ファス糸ループ #13 黒 (5000本入)【5000個入り】

通常単価(税別)
30,000
税込単価
33,000
通常出荷日:5日目

【特長】・専用ガンファスバノック101を使用して取り付ける糸ループです。・糸LOXを専用機で取り付ける...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    細針機用オプション
  • 質量(g)
    850.000
  • 材質1
    樹脂部:ポリプロピレン
  • 材質2
    糸部:ポリエステル
  • ピン長さ(mm)
    130
  • ループ長さ(mm)
    130
  • 適合ガン
    FB101
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
868-1844
4994415028031
1パック

5000個入り

868-1845
4994415028024
1パック

5000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,000
( 33,000 )
5日目
30,000
( 33,000 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用ガンファスバノック101を使用して取り付ける糸ループです。
・糸LOXを専用機で取り付けるタイプです。
・手で取り付けるより効率がアップします。
【用途】
・ブランドタグ、下げ札の取り付けに。
・ファスバノック101を使用。
・ブランドタグの取付に。
【材質】
・樹脂部:ポリプロピレン
・糸部:ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バノック ファス糸ループ #13 黒 (5000本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バノック ファス糸ループ #13 黒 (5000本入)
バノック 太糸LOX #20 ベージュ (2000本入)
バノック ミニ糸LOX #12 黒 (5000本入)
糸LOX #12 ベージュ (5000本入)
タグ付けファスナー V-LOX
バノック LLV-LOX300 (5000本入)
メーカーバノックバノックバノックバノックバノックバノック
通常価格30,00022,491 -25,95128,113 -6,083 -12,164
通常出荷日5日目5日目〜4日目5日目5日目6日目
商品タイプ細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション細針機用オプション
質量(g)850.000----1000.000
材質1樹脂部:ポリプロピレン樹脂部:ポリプロピレン樹脂部:ポリプロピレン樹脂部:ポリプロピレン-ナイロン
材質2糸部:ポリエステル-糸部:ポリエステル糸部:ポリエステル--
ピン長さ(mm)130-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

細針機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト