17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

センターボルト差し替えネジ

通常単価(税別)
10,227
税込単価
11,250
通常出荷日:1日目

【特長】・FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。・FHP-993シリーズに...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    190
  • トラスココード
    823-0669
  • JANコード
    4580372200919
  • 質量(g)
    320.0
  • 材質1

型番:

FHP-993-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FHP-993-20の仕様・寸法情報

全長(mm)
190
トラスココード
823-0669
JANコード
4580372200919
質量(g)
320.0
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FHP-993-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,227
( 11,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。
・FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

センターボルト差し替えネジの型番FHP-993-20のページです。 型番FHP-993-20に関する仕様情報を記載しております。
センターボルト差し替えネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センターボルト差し替えネジ
ブレーキスプリングツール BS-217HR
ハスコー ハブボルト修正機
ハスコー ネジ山修正ダイス HD-3352
ハスコー ネジ山修正ダイス HD-1824S
ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格10,22749,89782,44991,45763,90095,268
通常出荷日1日目1日目5日目4日目5日目5日目
全長(mm)190500----
トラスココード823-0669249-4106814-5115814-5110853-5947814-5116
JANコード458037220091945803722183274580372201206458037220141145803722013984580372201213
質量(g)320.090066016305201580
材質1スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト