17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

YUKO フレックスホーン純正オイル

通常単価(税別)
4,273
税込単価
4,700
通常出荷日:1日目

【特長】・フレックスホーン純正オイルです。・フレックスホーンに塗る、あるいは吹きかけて使用します。・金...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 容量(cc)
    240
  • 材質1
    ホーニング・ラッピング混合オイル
  • トラスココード
    776-7480
  • 質量(g)
    240

型番:

FH-OIL
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FH-OILの仕様・寸法情報

種類
液状
容量(cc)
240
材質1
ホーニング・ラッピング混合オイル
トラスココード
776-7480
質量(g)
240
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FH-OIL
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,273
( 4,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレックスホーン純正オイルです。
・フレックスホーンに塗る、あるいは吹きかけて使用します。
・金属・非鉄金属などあらゆる材料に使用できます。
・少量のオイルで十分な効果があります。
・潤滑・防錆効果のほか、乳化を防ぎ抗細菌効果もあります。
【用途】
・潤滑・冷却・洗浄を目的に使用。
【商品仕様】
・容量(cc):240
・粘度:84~90
・トラスココード:776-7480
・質量:240g
【材質/仕上】
・ホーニング・ラッピング混合オイル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YUKO フレックスホーン純正オイルの型番FH-OILのページです。 型番FH-OILに関する仕様情報を記載しております。
YUKO フレックスホーン純正オイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YUKO フレックスホーン純正オイル
切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)
タッピングペースト C-101(一般金属用)
タッピングペーストC−100C
タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)
タッピングペーストC−101C
メーカーユーコーコーポレーション住鉱潤滑剤日本工作油日本工作油日本工作油日本工作油
通常価格4,2732,9151,816 -2,356 -2,534 -2,554 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類液状ペーストペーストペーストペーストペースト
容量(cc)240-----
材質1ホーニング・ラッピング混合オイル-----
トラスココード776-7480-----
質量(g)240-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削ペーストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト