17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3波長Hf蛍光ランプ FHF32EX-D-HX-S

3波長Hf蛍光ランプ

通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:1日目

【特長】・色温度6700Kの透き通った光色です・グリーン購入法調達適合品(GPN登録商品)です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

FHF32EX-D-HX-S
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FHF32EX-D-HX-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
種別
Hf32形
定格ランプ電力(W)
32
全光束(lm)
3270
JANコード
4904323617661
トラスココード
541-5578
質量(g)
183
グリーン購入法適合品
適合
管長(mm)
1198
定格寿命(時間)
15000
光源色
昼光色
色温度(K)
6700

絞り込み条件

  • 種別

  • 定格ランプ電力(W)

  • 全光束(lm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 管長(mm)

  • 定格寿命(時間)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FHF32EX-D-HX-S

種別

定格ランプ電力

(W)

全光束

(lm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

管長(mm)

定格寿命(時間)

最小発注数量
Hf32形
32
3270
4904323617661
541-5578
183
1198
15000
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色温度6700Kの透き通った光色です
・グリーン購入法調達適合品(GPN登録商品)です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3波長Hf蛍光ランプの型番FHF32EX-D-HX-Sのページです。 型番FHF32EX-D-HX-Sに関する仕様情報を記載しております。
3波長Hf蛍光ランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3波長Hf蛍光ランプ
蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色
蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色
蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色
特殊蛍光ランプ グロースタータ形
特殊蛍光ランプ ラピッドスタート形
メーカーNECNECNECNECNECNEC
通常価格2,300601 -822803 -1,693 -2,839
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目5日目
商品タイプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ直管型蛍光ランプ
グリーン購入法適合品適合-----
光源色昼光色昼光色昼光色白色薄い青色昼白色
色温度(K)6700650065004200--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト