ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
FHF32EX-D-HX
2022年07月に販売終了となりました。
【特長】
・約100lm/Wの高効率を実現しました。
・白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです(高出力時)。
・管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
・定格出力と高出力の2通りの使用法があります。
・高周波点灯専用形です。
【商品仕様】
・管径(mm):25.5
・管長(mm):1198
・標準消費電力料金:0.704円/h
・種別:32形
・定格寿命(時間):12000
・定格ランプ電力(W):32
・光源色:昼光色
・全光束(lm):3310
・全光束(lm):3310
・全光束(lm) 高出力:4650
・定格ランプ電力(W) 高出力:45
・標準消費電力料金 高出力:0.99円/h
・3波長形
・JANコード:4904323616084
・トラスココード:541-5560
・質量:240g