17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャップ ケープ付 フリー

通常単価(税別)
2,4782,701
税込単価
2,7262,971
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・本体部分は微生物の繁殖を抑える『フレッシュエリア』加工素材を使用しています・高い抗菌効果は洗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • サイズ
    フリー
  • 頭回り (cm)
    64
  • 質量(g)
    60
  • 材質1
    ポリエステル65%、綿35%(ツイル/フレッシュエリア加工)
  • 仕様1
    後サイズ調整:マジックテープ式

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー系
サックス
4589929572691
781-0831
5個
グリーン系
グリーン
4589929572707
781-0849
5個
ホワイト
ホワイト
4589929572738
781-0857
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,701
( 2,971 )
1日目
2,478
( 2,726 )
4日目
2,701
( 2,971 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体部分は微生物の繁殖を抑える『フレッシュエリア』加工素材を使用しています
・高い抗菌効果は洗濯を重ねても、その力を失うことはほとんどありません
・ツバ:耐洗濯に優れた織芯入
【用途】
・異物混入防止、体毛落下防止をある程度求められる食品工場に
・簡易包装材等の食に関わる部備品製造工場や物流業者様に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ ケープ付 フリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップ ケープ付 フリー
キャスケット メッシュ フリー
フード ケープ付
アクアクール クールフード(アイスパック仕様)
ヘアネット(マジックテープ式)
クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー
メーカーサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックス
通常価格2,478-2,800 -4,118 -4,9008,7006,435
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプキャップキャップキャップキャップキャップ上着
サイズフリーフリー----
頭回り(cm)6462-6647~68-
質量(g)60606566240-
材質1ポリエステル65%、綿35%(ツイル/フレッシュエリア加工)ポリエステル55%、綿45%(ポプリン/ユニベル加工)本体:ポリエステル65%、綿35%、額部分:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、首部分:ポリエステル100%--ポリエステル100% ポプリン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト