ファクトリーサプライ用品技術窓口

リケン 防災面(ヘルメット取付型) FH-1CW
  • リケン 防災面(ヘルメット取付型)

リケン 防災面(ヘルメット取付型)

通常単価(税別)
3,278
税込単価
3,606
通常出荷日:9日目

【特長】・球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方か...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    本体
  • 質量(g)
    305
  • 材質1
    材質:○フレーム:アルミニウム●レンズ:ポリカーボネート(ハードコート+傷付き防止加工)
  • 型式
    ヘルメット取付ダブル型
  • トラスココード
    853-7190
  • 装着
    ヘルメット取付
  • JANコード
    4541492100077

ご注意

  • 周りから面体内に粉塵が入り込んだり、浮遊粉塵が多い場合はゴグルを併用してください。 溶接に使用する場合はJIS規格の遮光眼鏡を併用してください。

型番:

FH-1CW
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FH-1CWの仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体
質量(g)
305
材質1
材質:○フレーム:アルミニウム●レンズ:ポリカーボネート(ハードコート+傷付き防止加工)
型式
ヘルメット取付ダブル型
トラスココード
853-7190
装着
ヘルメット取付
JANコード
4541492100077

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
FH-1CW
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,278
( 3,606 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。・レンズはポリカーボネートにハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性に優れます。・紫外線99.9%カット。・取付金具は別売です。【用途】・眩しさから目を保護する目的で。・屋外での刈払機・グラインダーなど使用時に。

ご注意

  • 周りから面体内に粉塵が入り込んだり、浮遊粉塵が多い場合はゴグルを併用してください。 溶接に使用する場合はJIS規格の遮光眼鏡を併用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リケン 防災面(ヘルメット取付型)の型番FH-1CWのページです。 型番FH-1CWに関する仕様情報を記載しております。
リケン 防災面(ヘルメット取付型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リケン 防災面(ヘルメット取付型)
リケン ヘルメット取付金具
ヘルメット取付型防災面 クリア
ヘルメット取付型防災面専用取付金具
防災面(ヘルメット取付型,ヘルメット取付ダブル型,かぶり型,かぶり型ダブル)
OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ
メーカー理研オプテック理研オプテックOTOSトラスコ中山理研オプテックOTOS
通常価格3,2781,0672,2191,1552,0191,656
通常出荷日9日目4日目1日目1日目4日目1日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
商品タイプ本体オプション品本体オプション品本体オプション品
質量(g)30591----
材質1材質:○フレーム:アルミニウム●レンズ:ポリカーボネート(ハードコート+傷付き防止加工)スチール----
型式ヘルメット取付ダブル型防災面取付金具----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト