17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防災面(ヘルメット取付型,ヘルメット取付ダブル型,かぶり型,かぶり型ダブル) FH1C
  • 防災面(ヘルメット取付型,ヘルメット取付ダブル型,かぶり型,かぶり型ダブル)

防災面(ヘルメット取付型,ヘルメット取付ダブル型,かぶり型,かぶり型ダブル)

通常単価(税別)
2,019
税込単価
2,221
通常出荷日:4日目

【特長】・球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方か...

詳細を確認

ご注意

  • 周りから面体内に粉塵が入り込んだり、浮遊粉塵が多い場合はゴグルを併用してください。

型番:

FH1C
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FH1Cの仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体
質量(g)
194
材質1
フレーム:アルミニウム●レンズ:ポリカーボネート(ハードコート+傷付き防止加工)
材質2
レンズ:ハード(ポリカーボネート)
レンズ厚(mm)
1.8
型式
ヘルメット取付型
摘要
透明
レンズ色
クリア
トラスココード
853-7189
装着
ヘルメット取付
JANコード
4541492100015
替レンズ
-
レンズ濃度
-
材質3
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FH1C

質量(g)

材質1

材質2

型式

摘要

レンズ色

トラスココード

装着

JANコード

替レンズ

レンズ濃度

材質3

最小発注数量
194
フレーム:アルミニウム●レンズ:ポリカーボネート(ハードコート+傷付き防止加工)
レンズ:ハード(ポリカーボネート)
ヘルメット取付型
透明
クリア
853-7189
ヘルメット取付
4541492100015
-
-
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,019
( 2,221 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの粉塵から眼を守ります。
・レンズはポリカーボネートにハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性に優れます。
・紫外線99.9%カット。
・取付金具は別売です。
・厚みはアクリル元板(加工前)のサイズです。
【用途】
・薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。
【材質】
・フレーム:アルミニウム●レンズ:ポリカーボネート(ハードコート+傷付き防止加工)

ご注意

  • 周りから面体内に粉塵が入り込んだり、浮遊粉塵が多い場合はゴグルを併用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防災面(ヘルメット取付型,ヘルメット取付ダブル型,かぶり型,かぶり型ダブル)の型番FH1Cのページです。 型番FH1Cに関する仕様情報を記載しております。
防災面(ヘルメット取付型,ヘルメット取付ダブル型,かぶり型,かぶり型ダブル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災面(ヘルメット取付型,ヘルメット取付ダブル型,かぶり型,かぶり型ダブル)
直かぶり型防災面 (ダブル型)
ヘルメット取付型防災面 クリア
保護シールド ヘルメット取付型
ヘルメット取付型防災面 適合ヘルメット MP型・野球帽型・溝付型
リケン 防災面(ヘルメット取付型)
メーカー理研オプテックトラスコ中山OTOS山本光学トラスコ中山理研オプテック
通常価格2,0192,451 -2,2192,1702,454 -3,278
通常出荷日4日目1日目〜1日目2日目1日目〜9日目
形状防災面防災面防災面取付型メガネ防災面防災面
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
レンズ厚(mm)1.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト