17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 階段片手すり天場二方 FG-51015用 FG-TE15B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ 階段片手すり天場二方 FG-51015用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FG-TE15B

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミ製作業台FG型の専用手すりです。
・階段片手すり天場二方 FG-51015用です。
【用途】
・作業台からの転落防止に。
【商品仕様】
・手すり高さ:900mm
・トラスココード:851-5032
・質量:7.6kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
7600.0
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト