17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューコーフロー ファブリックFGF-500-6(高含浸グレード)

チューコーフロー ファブリックFGF-500-6(高含浸グレード)

通常単価(税別)
15,731145,945特別価格
税込単価
17,304160,540特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~18日目

ガラスクロスにふっ素樹脂ディスパージョンを含浸焼成した高機能複合材料。【特長】・ふっ素樹脂の塗布量を多...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ふっ素樹脂の塗布量を多めにし、表面状態を他のタイプよりも更に平滑にした製品

FGF-500シリーズ(高含浸グレード)

FGF-500シリーズ(高含浸グレード)

構造図

構造図

使用温度範囲

-180~+260℃

寸法・特性表

グレード製品番号呼び厚
(mm)
質量
(g/m2
引張強さ
(N/cm)
引裂強さ
(N)
破壊電圧
(kV)
体積抵抗率
(Ω-cm)
表面抵抗率
(Ω)
ナチュラル/平織りFGF-500-60.125265280250994.510151014
試験方法JIS L 1096
(カットストリップ法)
JIS L 1096
(トラペゾイド法)
JIS K 7137-1JIS K 6911

※表の特性値は測定値であり、規格値ではありません。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
1000
1個
2000
1個
3000
1個
4000
1個
5000
1個
6000
1個
7000
1個
8000
1個
9000
1個
10000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,73113,251
( 14,576 )
4日目
29,18923,368
( 25,705 )
18日目
43,78339,071
( 42,978 )
18日目
58,37850,876
( 55,964 )
18日目
72,97163,258
( 69,584 )
18日目
87,56673,713
( 81,084 )
18日目
102,16086,233
( 94,856 )
18日目
116,75498,260
( 108,086 )
18日目
131,350109,506
( 120,457 )
18日目
145,945123,017
( 135,319 )
2日目

詳細情報

基本情報

ガラスクロスにふっ素樹脂ディスパージョンを含浸焼成した高機能複合材料。
【特長】
・ふっ素樹脂の塗布量を多めにし、表面状態を他のタイプよりも更に平滑にした製品。
・離型性、滑り特性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れている。
・表面の凹凸が少なく平滑性が高い。
・広い温度範囲(-180~+260℃)で連続使用が可能。
【用途】
・ヒートシール時の離型シート。ゴム、樹脂プレス成型の離型シート。
・調理時のクッキングシート。
・搬送用ベルト基材。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューコーフロー ファブリックFGF-500-6(高含浸グレード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューコーフロー ファブリックFGF-500-6(高含浸グレード)
チューコーフロー ファブリックFGF-300-4(低含浸グレード)
チューコーフロー ファブリックFGF-400-3
MC501CD R6板(帯電防止グレード)
エルタライトPET-P板(ナチュラルグレード)
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
メーカー中興化成工業中興化成工業中興化成工業三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)中興化成工業
通常価格15,731-15,064 -8,999 -44,220 -26,319 -3,373 -
通常出荷日2日目〜18日目4日目〜8日目〜10日目〜5日目〜
商品タイプ素材素材素材--素材
材質【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂--【樹脂】ふっ素樹脂
幅(mm)100010001000---
厚さ(mm)0.1250.0950.075---
織り平織り平織り平織り---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト