17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ 7本組フレックスギアレンチセット FGA-7S

スエカゲ 7本組フレックスギアレンチセット

通常単価(税別)
25,118
税込単価
27,630
通常出荷日:5日目

【特長】・フレックス機構は、180度首振り可能です。・本締め可能です。【用途】・自動車、バイク、機械類...

詳細を確認

型番:

FGA-7S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・セット内容(点):7
・フレックスギアレンチセット内容(インチ):5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4
・材質:クロームバナジューム鋼

FGA-7Sの仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
コンビネーション
単品・セット区分
セット品
首振り(フレックス)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FGA-7S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,118
( 27,630 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレックス機構は、180度首振り可能です。
・本締め可能です。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ハンドルの振り幅が制限されている狭い場所。
【商品仕様】
・セット内容(点):7
・フレックスギアレンチセット内容(インチ):5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4
・JANコード:4989530606080
・トラスココード:853-3486
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼
【セット内容/付属品】
・フレックスギアレンチセット内容(インチ):5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4
・プラスチックケース:

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ 7本組フレックスギアレンチセットの型番FGA-7Sのページです。 型番FGA-7Sに関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ 7本組フレックスギアレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ 7本組フレックスギアレンチセット
スエカゲ フレックスギアレンチ7/16
スエカゲ フレックスフレアナットレンチ10X12mm
コンビネーションレンチセット(7丁組)
両口スパナ 6本組
両口スパナセット(6本組)
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールトップ工業エスコSK-11
通常価格25,1185,2004,94912,0507,220 -3,441
通常出荷日5日目6日目在庫品1日目1日目1日目4日目
ラチェット機構
種類コンビネーションコンビネーション両口スパナコンビネーション両口スパナ両口スパナ
単品・セット区分セット品単品単品セット品セット品セット品
首振り(フレックス)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト