17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ フレックスギアレンチ7/16 FGA-716

スエカゲ フレックスギアレンチ7/16

通常単価(税別)
5,2004,126
税込単価
5,7204,539
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・フレックス機構は、180度首振り可能です。・本締め可能です。【用途】・自動車、バイク、機械類...

詳細を確認

型番:

FGA-716
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FGA-716の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
コンビネーション
単品・セット区分
単品
二面幅寸法(インチ)
7/16
首振り(フレックス)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FGA-716
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2004,126
( 4,539 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレックス機構は、180度首振り可能です。
・本締め可能です。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ハンドルの振り幅が制限されている狭い場所。
【商品仕様】
・対辺寸法(インチ):7/16
・全長(mm):165
・厚さ(mm)めがね:8.0
・外径(mm)めがね:21.5
・JANコード:4989530604833
・トラスココード:774-6245
・質量:75g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ フレックスギアレンチ7/16の型番FGA-716のページです。 型番FGA-716に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ フレックスギアレンチ7/16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ フレックスギアレンチ7/16
ロングめがねレンチセット(45°) 2600
ラチェットスパナセット
両口スパナセット インチ
ロングめがねレンチセット(45°) MB4560C
スエカゲ ギアレンチ5/16
メーカースエカゲツールTONEKOKEN 山下工業研究所E-ValueTONEスエカゲツール
通常価格5,20014,7519,623 -2,25311,8621,857
通常出荷日6日目5日目1日目〜4日目5日目在庫品1日目
ラチェット機構-
種類コンビネーション両口めがね-両口スパナ両口めがねコンビネーション
単品・セット区分単品セット品-セット品セット品単品
二面幅寸法(インチ)7/163/8×7/16 / 1/2×9/16 / 5/8×11/16 / 3/4×25/32 / 13/16×7/8 / 15/16×1-9/32×11/16 / 3/8×7/16 / 1/2×9/16 / 1/4×5/16 / 5/8×3/4 / 25/32×7/83/8×7/16 / 1/2×9/16 / 5/8×11/16 / 3/4×25/32 / 13/16×7/8 / 15/16×15/16
首振り(フレックス)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト