ファクトリーサプライ用品技術窓口

住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg FG901-10

住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

通常単価(税別)
135,513127,531
税込単価
149,064140,284
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・NSF"H1"認証取得の食品機械用フッ素グリースです。・耐熱性、耐水性、極圧性、化学的安定性...

詳細を確認
  • 種類
    容器入り
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • JANコード
    4906725249617
  • トラスココード
    135-9232
  • 質量(g)
    1000.0
  • 容量 (kg)
    1

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

FG901-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FG901-10の仕様・寸法情報

種類
容器入り
耐水性
耐熱性
JANコード
4906725249617
トラスココード
135-9232
質量(g)
1000.0
容量(kg)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG901-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,513127,531
( 140,284 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF"H1"認証取得の食品機械用フッ素グリースです。
・耐熱性、耐水性、極圧性、化学的安定性などあらゆる性能に優れ、 一般的な食品機械用グリースでは対応できない箇所に有効です。
【用途】
・食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。
【商品仕様】
・容量:1Kg
・容量:1Kg
・入数:1缶
・使用温度範囲:-30℃~250℃
・JANコード:4906725249617
・質量:1kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kgの型番FG901-10のページです。 型番FG901-10に関する仕様情報を記載しております。
住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg
住鉱 “スミテックリキッドH5”
モリコート フッソ・バルブ用 6169グリース 1kg
ロゲネストラムダHJM-8 1kg
フッ素グリース スミテックF950
スミテック F950 (フッ素グリース)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルニッペコ住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格135,51335,023167,71265,30013,253118,863
通常出荷日4日目2日目6日目5日目〜4日目4日目
種類容器入り容器入り--容器入り
耐水性××---
耐熱性××--
JANコード49067252496174906725234217--49067252491124906725249129
トラスココード135-9232249-8200--326-9898136-0769
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト