ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
FG-8H-1
2020年07月に販売終了となりました。
【特長】
・静音タイプ。
・溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業に使用されます。
【用途】
・溶接部の仕上げ鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
【商品仕様】
・全長(mm):472
・適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):205×25×15.8
・空気消費量([[M3]]/min):1.60
・ホース取付口:Rc1/2
・無負荷回転数(rpm):4600
・無負荷回転数(rpm):4600
・推奨ホース内径(mm):12.7
・先端工具:砥石
・排気方向:側方
・使用空気圧力:0.63MPa
・JANコード:4589484307332
・トラスココード:732-4243
・質量:5.4kg