17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

通常単価(税別)
47,791
税込単価
52,570
通常出荷日:1日目

【特長】・ロングタイプ。・溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業に使用されます。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    18000
  • 適用砥石寸法:外径 (mm)
    50
  • 適用砥石寸法:厚み (mm)
    13
  • 適用砥石寸法:内径 (mm)
    9.5
  • 全長
    307mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.43
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • JANコード
    4589484320539
  • トラスココード
    852-3182
  • 先端工具
    軸径6mm(砥石)
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 質量 (g)
    1400

型番:

FG-50L-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FG-50L-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
18000
適用砥石寸法:外径(mm)
50
適用砥石寸法:厚み(mm)
13
適用砥石寸法:内径(mm)
9.5
全長
307mm
空気消費量(m³/min)
0.43
使用空気圧力(MPa)
0.63
JANコード
4589484320539
トラスココード
852-3182
先端工具
軸径6mm(砥石)
ホース取付口
Rc1/4
質量(g)
1400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG-50L-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,791
( 52,570 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプ。
・溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業に使用されます。
【用途】
・軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げに最適です。
【商品仕様】
・全長(mm):307
・適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):50×13×9.5
・空気消費量([[M3]]/min):0.43
・ホース取付口:Rc1/4
・無負荷回転数(rpm):18000
・無負荷回転数(rpm):18000
・先端工具:軸径6mm(砥石)
・使用空気圧力:0.63MPa
・JANコード:4589484320539
・トラスココード:852-3182
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)の型番FG-50L-1のページです。 型番FG-50L-1に関する仕様情報を記載しております。
不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)
不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)
不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)
不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)
SI エアアングルグラインダー(全長276mm)
アングルグラインダNGP-100
メーカー不二空機不二空機不二空機不二空機信濃機販日本ニューマチック工業
通常価格47,79160,54157,91581,00432,79336,751
通常出荷日1日目5日目3日目3日目6日目4日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)18000120001200076001350013600
適用砥石寸法:外径(mm)506575180100100
適用砥石寸法:厚み(mm)131319666
適用砥石寸法:内径(mm)9.59.59.5221515

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト