17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm) FG-4HL-1A

不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)

通常単価(税別)
57,915
税込単価
63,707
通常出荷日:2日目

【特長】・ロングタイプ。・溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業に使用されます。・内...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    12000
  • 適用砥石寸法:外径 (mm)
    75
  • 適用砥石寸法:厚み (mm)
    19
  • 適用砥石寸法:内径 (mm)
    9.5
  • 排気
    側方
  • 全長
    585mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.8
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • JANコード
    4589484314064
  • トラスココード
    732-4189
  • 先端工具
    砥石
  • ホース取付口
    Rc3/8
  • 推奨ホース内径 (mm)
    12.7
  • 質量 (g)
    2500

型番:

FG-4HL-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FG-4HL-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
12000
適用砥石寸法:外径(mm)
75
適用砥石寸法:厚み(mm)
19
適用砥石寸法:内径(mm)
9.5
排気
側方
全長
585mm
空気消費量(m³/min)
0.8
使用空気圧力(MPa)
0.63
JANコード
4589484314064
トラスココード
732-4189
先端工具
砥石
ホース取付口
Rc3/8
推奨ホース内径(mm)
12.7
質量(g)
2500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG-4HL-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,915
( 63,707 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプ。
・溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業に使用されます。
・内面研削専用機です。
【用途】
・軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げに最適です。
【商品仕様】
・全長(mm):585
・適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):75×19×9.5
・空気消費量([[M3]]/min):0.80
・ホース取付口:Rc3/8
・無負荷回転数(rpm):12000
・無負荷回転数(rpm):12000
・推奨ホース内径(mm):12.7
・先端工具:砥石
・内面研削専用機
・排気方向:側方
・使用空気圧力:0.63MPa
・JANコード:4589484314064
・トラスココード:732-4189
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)の型番FG-4HL-1Aのページです。 型番FG-4HL-1Aに関する仕様情報を記載しております。
不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)
不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)
不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)
TOKU ストレートグラインダ
SI エアアングルグラインダー(全長276mm)
アングルグラインダNAG-400A
メーカー不二空機不二空機不二空機東空販売信濃機販日本ニューマチック工業
通常価格57,91560,54181,00455,19732,79333,728
通常出荷日2日目5日目2日目5日目6日目4日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)1200012000760063001350013600
適用砥石寸法:外径(mm)7565180150100100
適用砥石寸法:厚み(mm)191362566
適用砥石寸法:内径(mm)9.59.522161515

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト