17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用踏台 FG型
  • FG-51015C
  • FG-256C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

作業用踏台 FG型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FG-153C

2019年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

固定性・安定性に優れた工場向けの作業用踏台。
【特長】
・工場向け作業台のロングセラー。
・2段タイプ以上は多彩なオプション手すりの取り付けが可能。
・高級感あるオールアルマイト仕上げ。
・滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
【用途】
・工場内や倉庫内の様々な高所作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
150
天板高さ(m)
0.3
JANコード
4989247163098
トラスココード
356-8423
天板寸法(mm)
500×400
踏ざん踏面幅(mm)
200
質量(g)
4000.0
材質1
アルミ合金
段数(段)
1
特長1
安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。
特長2
高級感あるオールアルマイト仕上げです。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト