17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

不二 ベビーグラインダー

通常単価(税別)
23,375
税込単価
25,713
通常出荷日:1日目

【特長】・防振、防冷対策を施し、しかも小型軽量です。【用途】・狭い場所の研削、パイプの内面仕上げなど。...

詳細を確認

    型番:

    FG-25T
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FG-25Tの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FG-25T
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,375
    ( 25,713 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防振、防冷対策を施し、しかも小型軽量です。
    【用途】
    ・狭い場所の研削、パイプの内面仕上げなど。
    【商品仕様】
    ・チャック内径(mm):6
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.25
    ・ホース取付口:Rc1/4
    ・全長(mm):77
    ・無負荷回転数(rpm):20000
    ・無負荷回転数(rpm):20000
    ・排気方向:前方
    ・先端工具:軸径6mm(砥石)
    ・使用空気圧力:0.63MPa
    ・JANコード:4589484319069
    ・トラスココード:852-3661
    ・質量:0.4kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    不二 ベビーグラインダーの型番FG-25Tのページです。 型番FG-25Tに関する仕様情報を記載しております。
    不二 ベビーグラインダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    不二 ベビーグラインダー
    不二 ベビーグラインダー FG-13-20
    不二 ドリル
    不二 コレットブッシュ
    不二 マジックパット
    不二 6パイコレット
    メーカー不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機
    通常価格23,37526,46347,9002,6889,8604,100
    通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト